Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Termoplástico de poliarileno/aluminio
-
Tipo de sello :
Sello del pasacables
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
25.4 [1.0]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
20
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.34
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme