Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Uso de producto :
Cubierta para empalmes enrollables para aplicaciones de cable motor y conexiones de empalme de talón
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Cubierta de empalme de conexión trunca
-
Método de cierre :
Continuo
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Corrosión atmosférica, Agua salada, Agua contaminada, Lluvia, Humedad
-
Tipo de hidrófugo :
Hidrocarburos, Aceite para transformadores
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, retardante de fuego
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Resistente a la abrasión, Contra el impacto o daño mecánico
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Flexible
-
Color del producto :
Negro
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL, ANSI C119.1, CSA C22.2 N.º 198.2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2 - 4/0