Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Temperatura de instalación (°C):
120
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-80 – 80
Otro
-
Código del material adhesivo :
180, S1030
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
-
Especificación del adhesivo :
RT-1050/6, RK-6017
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Rollo
Dimensiones
-
Ancho de producto :
19 mm [ .75 in ]
-
Longitud del producto :
10 m [ 33 ft ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de material adhesivo :
Adhesivo de poliolefina