Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Grado :
Espacial
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
125
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector para buses de datos :
Conector hembra
-
Estilo de conector para bus de datos :
Bayoneta
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
D
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe