Cobertura de protección ligera de 360°
Los conectores de la serie D-621 y DK-621 Raychem están diseñados específicamente para aplicaciones de bus de datos MIL-STD-1553B. Además de utilizar la tecnología de termocontraíble, el conector D-621 está diseñado para ser una combinación perfecta para el cable de bus de datos de aeronavegabilidad de TE.
Características del producto:
Conectores de bus de datos
- Construcción ligera y resistente
- Cobertura continua de protección de 360 grados
- Contactos de pin o enchufe extraíbles
- Terminaciones reelaborables y reparables
NASA
Bajos niveles de desgasificación que cumplen con los requisitos de la NASA
1,000
Conectores discretos: Resistencia a la niebla salina de 1000 horas
1553B
Cumplimiento de los requisitos de hardware MIL-STD-1553B
Conectores discretos
D-621
Diseñado específicamente para aplicaciones de bus de datos MIL-STD-1553B, el conector D-621 está diseñado para ser una combinación perfecta para el cable de bus de datos de aeronavegabilidad de TE. Juntos proporcionan hardware de interconexión duradero, confiable y reelaborable para el mercado de MIL-STD-153B
Los conectores de la serie D-621 y DK-621 de la marca Raychem están diseñados específicamente para aplicaciones de bus de datos MIL-STD-1553B.
- Componentes del bus de datos,
- Conectores de bus de datos discretos
Conectores de grado espacial
Conectores triaxiales roscados
- Bajos niveles de desgasificación que cumplen con los requisitos de la NASA
- Piezas metálicas niqueladas/de estaño
- Componentes de caucho de silicona al horno
Descripciones de las piezas |
---|
DK-621-0911P |
DK-621-0911S |
DK-621-0912P |
DK-621-0912S |
Conectores de grado espacial
Conectores triaxiales en bayoneta
- Bajos niveles de desgasificación que cumplen con los requisitos de la NASA
- Piezas metálicas niqueladas/de estaño
- Componentes de caucho de silicona al horno
Polarización "A" | Polarización "B" | Polarización "C" | Polarización "D" |
---|---|---|---|
DK-621-0933-1P o S | DK-621-0935-2P o S | DK-621-0937-3P o S | DK-621-0939-4P o S |
DK-621-0934-1P o S | DK-621-0936-2P o S | DK-621-0938-3P o S | DK-621-0940-4P o S |