Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
100
-
Número de filas :
2
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin):
150 – 250
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Enganchado
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pin de sujeción
-
Retención de la conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de soldadura :
Separador de la placa
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Color del producto :
Negro
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476, Norma CSA LR7189
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
7
-
Método de empaque :
Tubo, Caja
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
1.57
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, De placa a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones