Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Bolsa
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN EN 60664-1, DIN EN 61984
Características eléctricas
-
Resistencia de contacto (mΩ):
3
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.5
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones