Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
8
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Cerrojo, Sujetador
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
900
-
Método de empaque :
Bolsa
Dimensiones
-
Altura del conector :
10.5 mm [ .413 in ]
-
Longitud del producto :
35.58 mm [ 1.401 in ]
-
Ancho de producto :
13.3 mm [ .524 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.7 – 3 mm [ .067 – .118 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
9
-
Número de filas :
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Nailon 66
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme