Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Parcialmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones de potencia :
5
-
Número de posiciones cargadas :
5
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
5
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines :
3.96 mm [ .156 in ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Latón
-
Longitud de área de conexión de contacto :
7.7 mm [ .303 in ]
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Forma de contacto :
Cuadrado
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Tamaño de contacto :
1.14 mm
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
.8 – 1.8 µm [ 31.5 – 70.86 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
8
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado :
1.14 mm [ .045 in ]
-
Longitud de pin :
3.7 mm [ .146 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Color del producto :
Natural
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Grado UL :
Reconocido
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Bolsa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
19.74 mm [ .777 in ]
-
Altura del conector :
9.2 mm [ .36 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Ancho del conector :
8.5 mm [ .334 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme