Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab :
.79 mm [ .031 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Pin de cable
-
Ancho de terminal tab :
2.94 mm [ .116 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Grosor del material del terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud total del producto :
23.01 mm [ .906 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
2.69 – 3.58, 3.58
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.106 – .141, .141
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 3260
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.42
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado