Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase B según UL
-
Número de polos de contacto :
3
-
Disposición de contactos :
3 tipo C, 3PDT-CO
Características eléctricas
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
100
-
Resistencia de bobina (Ω):
1800
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
300 mA a 12 V
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2200
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1200
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
10
-
Corriente continua límite de contacto (A):
10
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
10
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
10
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
48
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
240
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
1.3
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1200
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
85 g [ 2.988 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-45 – 70 °C [ '-49 – 158 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
1 – 1.5
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
40 – 50
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
35 – 40
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Altura de producto :
49.2 mm [ 1.93 in ]
-
Longitud del producto :
38.89 mm [ 1.53 in ]
-
Ancho de producto :
35.71 mm [ 1.4 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel y toma de corriente