Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
600
-
Resistencia de bobina (Ω):
1200
-
Corriente nominal de contacto (A):
30
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
240
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
2
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor para uso determinado
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Tornillo 8-32
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Tornillo de 8-32
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme