Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos :
1 tipo C, SPDT-CO
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
90
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
12
-
Corriente continua límite de contacto (A):
12
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
25
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
12
-
Corriente nominal de contacto (A):
12
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
6
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
.4
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
5000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
14 g [ .494 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.3 – .4
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
15 – 16
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón, Caja y tubo
Dimensiones
-
Altura de producto :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Ancho de producto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
10 mm [ .394 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB