Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características eléctricas
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Orientación de contacto :
Ángulo recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Retención de contacto :
Sin
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE