Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Plata
-
Material primario del producto :
Aleación de zinc
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Longitud del producto :
19 mm [ .748 in ]
-
Longitud de la rosca :
7.4 mm [ .291 in ]
Características de la configuración
-
Orientación de guía de codificación :
90°
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
VITA 46
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Pin guía
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme