Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66 GF
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
Sí