Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
35 g [ 1.2 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
Dimensiones
-
Altura de producto :
24.9 mm [ .98 in ]
-
Longitud del producto :
26.2 mm [ 1.02 in ]
-
Ancho de producto :
25.9 mm [ 1.031 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
60
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
Otro
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme