Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador :
LED
-
Tipo de corriente :
CA
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
2
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
.76
-
Resistencia de bobina (Ω):
350
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2500
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
8
-
Corriente continua límite de contacto (A):
8
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
15
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
8
-
Corriente nominal de contacto (A):
8
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
240
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
5000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
54 g [ 1.905 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de potencia nominal de bobina (VA):
.5 – 1
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Dimensiones
-
Altura de producto :
77 mm [ 3.03 in ]
-
Longitud del producto :
69 mm [ 2.71 in ]
-
Ancho de producto :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
10 mm [ .394 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
-
Material de recubrimiento de contacto :
Oro
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN