Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos :
1 tipo C, SPDT-CO
Características eléctricas
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
10000000
-
Resistencia de bobina (Ω):
125
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
5
-
Corriente continua límite de contacto (A):
5
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
5
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
5
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
6
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
.2
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
5 g [ .1764 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Soldadura automática resistente al flujo
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto :
10 mm [ .393 in ]
-
Longitud del producto :
20 mm [ .787 in ]
-
Ancho de producto :
10 mm [ .393 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
4 mm [ .157 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
3.2 mm [ .126 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema magnético de bobina :
Biestable, 1 bobina, polarizado
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón, Caja y tubo
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.2 – .3
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
9 – 10
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
16 – 20
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
8 – 10