Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Bobina sobremoldeada
-
Disposición de contactos :
2 forma C (conmutación)
-
Número de polos de contacto :
2
-
Características especiales de contacto :
Contactos bifurcados/gemelos
-
Características especiales de aislamiento :
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 2500 V
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
28
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a .2 V
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
2
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
220
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
140
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
2
-
Corriente nominal de contacto (A):
2
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
220
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1500
-
Corriente continua límite de contacto (A):
2
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
2
-
Consumo de energía (mW):
140
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
1000
-
Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF) :
1.04 a 100 MHz, 1.4 dB a 900 MHz
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
2
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
2.8 g [ 0.0988 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel + Oro (AgNi+Au)
-
Material de recubrimiento de contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Pins PCB
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Longitud del producto :
14.6 mm [ .574 in ]
-
Ancho de producto :
7.2 mm [ .283 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
1.3 mm [ 0.051 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 85
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Norma
-
Sistema magnético de bobina :
Biestable, 2 bobinas, polarizado
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
0 – 2
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
6 – 8
-
Clase de distancia de aislamiento (mm):
0 – 2.5
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
100 – 150
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
9 – 10
-
Clase de línea de fuga del aislamiento (mm):
1.5 – 3
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
14 – 16