Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de señal de uso general

Características de la configuración

  • Opciones de relevador  Con aprobación RF, Conmutación de potencia

  • Disposición de contactos de interruptor auxiliar  2 forma C, de un solo polo y doble tiro

  • Características especiales de contacto  Contactos bifurcados/gemelos, Terminales cortos, Terminales largos

  • Características especiales de bobina  Bobina sobremoldeada

  • Número de polos de contacto  2

  • Disposición de contactos  2 tipo C, DPDT-CO

Características eléctricas

  • Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms) 1000

  • Corriente límite de corta duración de contacto (A) 2

  • Corriente continua límite de contacto (A) 2

  • Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF)  1.04 db a 100 MHz, 1.4 dB a 900 MHz

  • Resistencia inicial de aislamiento (MΩ) 1000, 1000000

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC) 250

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC) 220

  • Resistencia de bobina (Ω) 64, 114, 145, 178, 257, 578, 1029, 4114

  • Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms) 1000

  • Carga de conmutación de contacto (mín.)  10 mA a .2 V

  • Corriente límite de apertura de contacto (A) 2

  • Corriente límite de cierre de contacto (A) 2

  • Corriente nominal de contacto (A) 2

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 3, 4, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24

  • Voltaje nominal de contacto (VAC) 250

  • Voltaje nominal de contacto (VDC) 220

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 0.14

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 1500

Características de la señal

  • Pérdida de inserción (parámetro HF)  -.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz, -.5 dB a 900 MHz, -.97 dB a 900 MHz

  • Aislamiento (parámetro HF)  -13.7 dB a 900 MHz, -14.2 dB a 900 MHz, -20.7 dB a 900 MHz, -30.6 dB a 100 MHz, -31.8 dB a 100 MHz, -39 dB a 100 MHz

Características del cuerpo

  • Peso del producto  2.8 g [ 0.0988 oz ]

  • Tipo de alojamiento  Soldadura automática resistente al flujo y lavable

Características del contacto

  • Material del contacto  Plata y níquel (AgNi), Rutenio

  • Material de recubrimiento de contacto  Oro

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal de red  PCB SMT, Pins de soldadura

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  PCB SMT, Pins de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa

Dimensiones

  • Altura de producto (mm) 9.5, 9.9

  • Altura de producto (in) .374, .389

  • Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina  2.5 mm [ .098 in ]

  • Longitud del producto  14.6 mm [ .574 in ]

  • Ancho de producto  7.2 mm [ .283 in ]

  • Distancia de aislamiento entre contacto y bobina  1.3 mm [ 0.051 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Categoría medioambiental de protección  RTIII

  • Temperatura ambiente (máx.)  85 °C [ 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Proceso de soldadura  Soldadura por ola, Soldadura por reflujo

  • Tipo de corriente  CC

  • Sistema magnético de bobina  Biestable, 2 bobinas, con polarización y dispositivo de sujeción, Polarizado, monoestable

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja y cartón, Caja y tubo, Carrete

Otro

  • Clase de potencia nominal de bobina (W) .1 – .15

  • Clase de corriente de contacto (A) 0 – 2

  • Clase de temperatura ambiental (°C) 70 – 85

  • Clase de altura (mecánica) (mm) 9 – 10

  • Clase de longitud (mecánica) (mm) 14 – 16

  • Clase de anchura (mecánica) (mm) 6 – 8

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AX41-P1A

Documentos Relacionados