Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Repeatability (máx.) :
±10%
-
Modo de operación :
Retardo de encendido
-
Tiempo de retardo :
1 a 10 minutos
-
Tipo de control :
Perilla
-
Tipo de corriente :
CA
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Dos interruptores auxiliares
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VAC):
120 – 110
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Soportes de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 75
-
Temperatura ambiente (máx.) :
75 °C [ 167 °F ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
78.4 mm [ 3.09 in ]
-
Longitud del producto :
114.8 mm [ 4.52 in ]
-
Ancho de producto :
82.55 mm [ 3.25 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador temporizador
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de tornillo
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme