Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Repeatability (máx.) :
±15%
-
Modo de operación :
Retardo de encendido/apagado
-
Tiempo de retardo :
30 a 300 segundos
-
Intervalo de tiempo (inactivo) (seconds):
30 – 300
-
Tipo de control :
Perilla
-
Tipo de corriente :
CA
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Múltiples rangos de tiempo
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VAC):
480
-
Voltaje de entrada (VDC):
24
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 75
-
Temperatura ambiente (máx.) :
75 °C [ 167 °F ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador temporizador
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme