Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
1500
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Resistencia de contacto (mΩ):
10
-
Corriente nominal de contacto (A):
6
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
28
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Verde
-
Acabado del accionador :
Cromo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
15/32-32
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de palanca :
Varilla corta
-
Tipo de interruptor :
Palanca
Dimensiones
-
Longitud de palanca :
11.48 mm [ .452 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función operativa :
(Encendido) Apagado (Encendido)
-
Número de posiciones :
3
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Enchapado en oro sobre plata
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones