Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
1000
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Corriente nominal de contacto (A):
3
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
28
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
-
Resistencia de contacto (mΩ):
20
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Encendido
-
Tamaño del taladrado del panel :
19.3 x 16.3 mm [ .75 x .64 in ]
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Aleación de zinc
-
Material de accionador :
Latón
-
Recorrido de accionador :
80°
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
85
-
Impermeable al aceite :
No
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor :
Cerradura con llave
-
Estilo de accionador :
Método de inserción
-
Material de marco :
Cromo cepillado
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa
-
Quitar llave :
Posición 1 o 2
-
Material de cilindro :
Aleación de zinc
Otro
-
Tipo de soldadura blanda :
DIP, Manual
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme
Características del contacto
-
Acabado del contacto :
Plata