Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Bolsa
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello del pasacables
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Silicona
-
Color del producto :
Rojo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.4 – 2.1 mm [ .055 – .083 in ]
Otro
-
Dureza Shore A :
50
-
Contiene lubricante :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme