Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
132
-
Método de empaque :
Caja
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Conjunto de la cubierta
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PBT GF20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme