Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminal de tornillo
-
Tipo de palanca :
Varilla
-
Tipo de interruptor :
Interruptor de palanca
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Un solo tiro
-
Función operativa :
Encendido Apagado
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Tamaño de rosca de buje :
15/32-32 UNS-2A
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Estilo de buje :
Roscado
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Dimensiones
-
Longitud del buje :
8.74 mm [ .344 in ]
-
Longitud de palanca :
17.3 mm [ .681 in ]