Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Características del cuerpo
-
Longitud de cables suspendidos :
457.2 mm [ 18 in ]
-
Color de aislamiento :
Negro
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel químico
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Conductores aéreos preconectados
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme