Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
Bolsa
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
7 mm [ .275 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Tapa
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PBT GF
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12