Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Tapa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Marrón
-
Material primario del producto :
PBT GF15
-
Ángulo de salida del cable :
45°
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]