Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del contacto
-
Material base para contacto de alimentación :
Estaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Número de posiciones de potencia :
4
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
60
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme