Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .032 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Ancho de terminal tab :
6.3 mm [ .25 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 15
-
Calibre del cable (CMA):
1381 – 4144
-
Calibre del cable (mm²):
.7 – 2.1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
90 °C [ 194 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta