Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Clasificación CSA :
LR 16455
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido, Certificación
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Pata de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) :
.64 – 1.65 mm [ .025 – .065 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
7.11 mm [ .28 in ]
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Nailon
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme