Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
Características del contacto
-
Tipo de terminal PCB :
Lengüeta
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Orientación del terminal :
Ángulo recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: tornillo
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro del perno :
3.3 mm [ .13 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
90 °C [ 194 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
150
-
Método de empaque :
Pieza suelta