Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora y carrete
Características del tipo de producto
-
Tipo de elemento :
Alambre enrollado
Características eléctricas
-
Inductancia (µH):
1.8
-
Corriente nominal (máx.) (mA):
20000
-
Resistencia de CC (Ω):
.0025
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
25
Dimensiones
-
Longitud del producto :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Ancho de producto :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Altura de producto :
5.6 mm [ .22 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme