Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Forma del conector :
Circular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.5K
-
Ancho de terminal tab :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
504
-
Método de empaque :
Caja
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
36
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de filas :
5
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme