Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Estándares de la industria
-
Clasificación CSA :
LR 7189, Certificación
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Múltiples tipos de contacto :
Sin
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
-
Número de filas :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Nailon 66
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
4.2 mm [ .165 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme