Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Apilable :
No
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
100
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Mate
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor de terminal tab :
.3 mm [ .012 in ]
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3.81 µm [ 149.9997 µin ]
-
Ancho de terminal tab :
.75 mm [ .03 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.31 mm [ .012 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.5 mm [ .02 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Condiciones de uso
-
Temperatura nominal de carcasa :
Alta
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
21
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Altura del conector :
7.65 mm [ .301 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (in):
.76
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de recubrimiento del elemento de retención de PCB :
Estaño
-
Material de elemento de retención de PCB :
Latón
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
750
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
4
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme