Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Parcialmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Número de posiciones :
13
-
Número de filas :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
100
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Grosor de terminal tab :
.3 mm [ .012 in ]
-
Ancho de terminal tab :
.74 mm [ .029 in ]
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
-
Ancho del pin rectangular :
.35 mm [ .014 in ]
-
Terminales por pin (máx) :
3
-
Grosor del pin rectangular :
.3 mm [ .012 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Clavija de soldadura
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Distancia entre pines :
1.25 mm [ .049 in ]
Dimensiones
-
Ancho del conector :
4.7 mm [ .185 in ]
-
Altura del conector :
3.45 mm [ .136 in ]
-
Longitud del conector :
21.54 mm [ .848 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete