Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de retención para conectores y contactos :
TPA (Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal)
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Material primario del producto :
PBT
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]