Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Parcialmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Número de posiciones cargadas :
12
-
Número de posiciones de potencia :
12
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Forma de contacto :
Cuadrado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
.8 µm [ 31.5 µin ]
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Tamaño de contacto :
1.14 mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
12.3
-
Longitud de área de conexión de contacto :
7.78 mm [ .306 in ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.62 mm [ .142 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Dimensión del pin cuadrado :
1.14 mm [ .045 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo, Lengüeta de bloqueo
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Poste de polarización
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensiones
-
Ancho del conector :
9.58 mm [ .377 in ]
-
Altura del conector :
12 mm [ .472 in ]
-
Longitud del conector :
50.77 mm [ 1.99 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
150
-
Método de empaque :
Bolsa