Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
2
-
Cantidad de posiciones de señal :
2
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
300
-
Voltaje de operación (VDC):
300
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
10
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1 µm [ 39.37 µin ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con pliegue
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Postes de ubicación
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
7.92 mm [ .312 in ]
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.22 – 1.38
-
Calibre del cable (CMA):
434.18 – 2723.46
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
Características del empaquetado