Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Configuración del receptáculo :
Norma
-
Opciones de puesta a tierra :
Terminal de puesta a tierra en PCB y panel
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la carcasa
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
50
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Latón
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño sobre níquel
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme