Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Densidad de contacto para conector :
Norma
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones cargadas :
6
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Productos de jacks y conectores modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Trabas
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Estándar: sujetador hacia abajo
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
4.3 mm [ .169 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Altura del conector :
15.7 mm [ .618 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 3
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad por empaque :
2400
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme