Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
80
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
9.5 mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Ninguno
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
5.8 – 6.6
-
Calibre del cable (AWG):
7
-
Calibre del cable (mm²):
10
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
10
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
7
-
Longitud de terminal tab :
36.1 mm [ 1.42 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
500
Otro
-
Terminal transmite :
41 – 100 A (potencia alta)