Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Contactos de pestañas y receptáculos

MCON

Salvo por las líneas de contacto MCON serie 0,50 miniaturizado, todos los contactos siguen la estrategia de diseño de contacto de dos piezas, a fin de discriminar entre el rendimiento eléctrico y el mecánico. La serie de contactos MCON se ofrece para aplicaciones selladas y no selladas. Para un proceso de terminación rápido y económico, las herramientas de aplicación de TE ofrecen una amplia gama de equipos de aplicación.

Ventajas

  • Aleación de cobre de alto rendimiento
  • Tecnología de punto de contacto redundante para una mayor grado de confiabilidad
  • Alta capacidad de resistencia a las vibraciones para cumplir con los requisitos de las futuras aplicaciones
  • Protección contra sobrecarga mediante los resortes del contacto 
  • Caja de contacto con polarización y función de bloqueo secundario*
  • Lanza de bloqueo protegida**
  • Versión sellada y sin sellar
  • Rango de temperatura de -40 °C y hasta 150 °C***
  • Acceso de bloqueo secundario direccional de 3 direcciones

 

* MCON 0,50, MCON 1,2, MCON 2,8 y MCON 6,3 - mismo nivel para la lanza de bloqueo y la característica secundaria

** Excepto la versión de cuerpo limpio

*** Opción con la innovadora tecnología de superficie de -40 °C a 180 °C disponible

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de conector hembra  180°

  • Función principal de bloqueo  Cuerpo limpio, Lengüeta de bloqueo

  • Sellable  No, Sí

Características del cuerpo

  • Tipo de sello para teminal  Sello de un solo cable (SWS), Sin sellar

Características del contacto

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Tamaño de contacto  1.15mm, 1.2mm, 9.5 mm

  • Corriente nominal típica (A) 1, 3, 4, 7, 8.75, 10, 11.75, 13.4, 15, 16, 25, 80

  • Tipo de remache  Engarce en forma de F

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño, Oro, Plata

  • Tipo de terminal  Lengüeta, Receptáculo

  • Ancho de terminal tab (mm) .5, 1.15, 1.2, 9.5

  • Ancho de terminal tab (in) .019, .02, .045, .047, .374

  • Interfaz de revestimiento  Estaño (Sn), Oro (Au), Plata (Ag)

  • Grosor de terminal tab (mm) .4, .6, .62, .63, .64, .8

  • Grosor de terminal tab (in) .015, .016, .023, .024, .025, .031

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Cable

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.6, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, .95 – 1.3, 1.45 – 1.9, 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.55 – 2.1, 1.1 – 1.6, .85 – 1.05, 1.1 – 1.75, .85 – 1.1, .85 – 1.2, 1.9 – 2.4

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .102, .051 – .075, .063 – .094, .055 – .075, .043 – .069, .043 – .055, .043 – .063, .033 – .041, .051 – .074, .03 – .043, .05 – .07, .037 – .051, .039 – .063, .075 – .094, .033 – .047

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.6, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, .95 – 1.3, 1.45 – 1.9, 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.55 – 2.1, 1.1 – 1.6, .85 – 1.05, 1.1 – 1.75, .85 – 1.1, .85 – 1.2, 1.9 – 2.4

  • Calibre del cable (AWG) 5, 22, 26, 23 – 22, 26 – 24, 18 – 17, 17 – 15, 20 – 18, 26 – 25, 24 – 22

  • Calibre del cable (mm²) .13, .35, 16, .5 – .75, .2 – .3, 1 – 1.5, .25 – .35, .22 – .35, .13 – .17, .13 – .22, .75 – 1

  • Búsqueda del calibre del cable (mm²) .13, .15, .2, .25, .3, .35, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5, 16

  • Búsqueda del calibre del cable (AWG) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 5

  • Longitud de terminal tab (in) .964, 1, 1.003, 1.023

  • Longitud de terminal tab (mm) 24.5, 25.5, 25.6, 26

  • Longitud de terminal tab (in) .964, 1, 1.003, 1.023

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 125, 130, 150

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 212, 266, 302

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125, -40 – 130, -40 – 150, -40 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 302, -40 – 257, -40 – 221, -40 – 266

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

  • Conforme a los lineamientos automotrices  Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables de conformidad con la versión de Junio 2024, Sí, inserción automática de componentes KOMAX de conformidad con la versión 5.0 (marzo de 2018)

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  IEC 664/664A (DIN VDE 0110), LV214, USCAR, USCAR-21

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Carrete

  • Cantidad por empaque  1, 450, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000, 10000, 17000

Otro

  • Contacto preferido del cliente  No

  • Terminal transmite  0 – 24 A (potencia baja), 25 – 40 A (Potencia), 41 – 100 A (potencia alta)

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-M4595-T273

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.