Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
56
-
Número de filas :
6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.63mm, 2.3mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 2.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .09
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.2, 4
-
Distancia entre pines (in):
.087, .157
Dimensiones
-
Altura del conector :
40.5 mm [ 1.59 in ]
-
Longitud del producto :
43 mm [ 1.69 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
6, 7.4
-
Distancia entre filas (in):
.236, .291
-
Ancho de producto :
33 mm [ 1.3 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No