Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Conector macho de montaje en PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Configuración de PCB a PCB :
Coplanar
-
Número de posiciones de potencia :
12
-
Número de posiciones de señal :
15
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Método a prueba de fallos
-
Número de posiciones cargadas :
27
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
27
-
Número de filas :
5
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP-GF (polímero de cristal líquido)
-
Distancia entre pines (mm):
2, 2.75
-
Distancia entre pines (in):
.108, .079
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico, Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Forma de contacto :
Haz único
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.08 – .762 µm [ 3.15 – 30 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin, Tipo espada
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
16
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Tipo de alineación de conexión :
Guía pasiva
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Color del producto :
Negro
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
32
-
Método de empaque :
Bandeja
Dimensiones
-
Longitud del conector :
55.21 mm [ 2.17 in ]
-
Altura del conector :
14 mm [ .55 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.4 – 2.62 mm [ .055 – .103 in ]
-
Ancho del conector :
26.5 mm [ 1.04 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
1.5, 2
-
Distancia entre filas (in):
.06, .079
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
60
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme