Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Número de posiciones de potencia :
4
-
Número de posiciones cargadas :
4
-
Número de columnas :
4
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
4
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
-
Entrada de acoplamiento :
Superior
-
Distancia entre pines :
6 mm [ .236 in ]
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Preestaño
-
Grosor de terminal tab :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Forma de contacto :
Rectangular
-
Ancho de terminal tab :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Tamaño de contacto :
2.7 mm
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Brillante
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Preestaño
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
18
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.33 mm [ .131 in ]
-
Diámetro de pin :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Pin guía
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código, Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Retención del dispositivo de sujeción
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
A
-
Color del producto :
Gris claro
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
GWT 850 °C (llama ≤30 seg.)
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, VDE
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
90
-
Método de empaque :
Bandeja
Dimensiones
-
Longitud del conector :
27.7 mm [ 1.09 in ]
-
Altura del conector :
18.3 mm [ .72 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.58 mm [ .062 in ]
-
Ancho del conector :
14.95 mm [ 0.588 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme